VBB-5 1xIL-3x4P
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 420699
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Skrzynka przyłączeniowa 3 x 4-PIN dla maks. trzech uchwytów magnetycznych
- Do montażu między jednostką sterującą KEH plus a uchwytem magnetycznym
- Umożliwia sterowanie nawet trzema uchwytami magnetycznymi
- Z metalową i plastikową osłoną chroniącą przed gorącymi wiórami
- Długość przewodu: 5 m
- Ciężar: 9 kg
Szczegóły techniczne
Długość przewodu [m] | 5 |
---|---|
Ciężar [kg] | 9 |
Zakres dostawy
Skrzynka przyłączeniowa z kablem, instrukcja obsługi