SP 200-4
Wkładki mocujące
Identyfikator 194143
SP 200-4, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 13 mm
- Długość L: 25.5 mm
- Szerokość B: 20 mm
- Gwint G: M6
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 13 |
---|---|
Długość L [mm] | 25.5 |
Szerokość B [mm] | 20 |
Gwint G | M6 |