SP 250-2
Wkładki mocujące
Identyfikator 194101
SP 250-2, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 10 mm
- Długość L: 29.5 mm
- Szerokość B: 18 mm
- Gwint G: M6
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 10 |
---|---|
Długość L [mm] | 29.5 |
Szerokość B [mm] | 18 |
Gwint G | M6 |