SP 250-4
Wkładki mocujące
Identyfikator 194103
SP 250-4, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 12 mm
- Długość L: 29.5 mm
- Szerokość B: 30 mm
- Gwint G: M6
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 12 |
---|---|
Długość L [mm] | 29.5 |
Szerokość B [mm] | 30 |
Gwint G | M6 |