SP 400-4
Wkładki mocujące
Identyfikator 194111
SP 400-4, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 14 mm
- Długość L: 34.5 mm
- Szerokość B: 40 mm
- Gwint G: M8
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 14 |
---|---|
Długość L [mm] | 34.5 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Gwint G | M8 |