SRP-1
Płyta wyrównująco-czyszcząca
Identyfikator 118100
SRP-1, Płyta wyrównująco-czyszcząca
- Pierwsza strona ząbkowania: 1/16" x 90°
- Druga strona ząbkowania: 1.5 mm x 60°
- Wysokość H: 30 mm
- Długość L: 250 mm
- Szerokość B: 126 mm
Szczegóły techniczne
Pierwsza strona ząbkowania | 1/16" x 90° |
---|---|
Druga strona ząbkowania | 1.5 mm x 60° |
Wysokość H [mm] | 30 |
Długość L [mm] | 250 |
Szerokość B [mm] | 126 |
Ciężar [kg] | 7 |