PSC Ø12h6-M12-50
Akcesoria do systemów bezpośredniego mocowania detalu, wersja standardowa
Identyfikator 1398388
Akcesoria do systemów bezpośredniego mocowania detalu, wersja standardowa
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Śruba montażowa
- Do mocowania sworznia mocującego bez kołnierza
- Średnica głowicy: 18 mm
- Średnica połączenia: 12h5
- Gwint : M12
- Długość śrub: 50 mm
- Ciężar: 0.1 kg
Szczegóły techniczne
Średnica głowicy [mm] | 18 |
---|---|
Średnica połączenia | 12h5 |
Gwint | M12 |
Długość śrub [mm] | 50 |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Zakres dostawy
Śruba montażowa