GSC-G-1 M10-T12
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 430422
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Śruby mocujące do korpusu
- Służy do bezpośredniego mocowania urządzeń zaciskowych poprzez korpus podstawy.
- Gwint : M10
- Odpowiednie do otworu T: 12 mm
- Ciężar: 0.1 kg
Szczegóły techniczne
Gwint | M10 |
---|---|
Odpowiednie do otworu T [mm] | 12 |
Zakres dostawy
Śruby mocujące