GSC-G-1 M12-T14
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 430423
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Śruby mocujące do korpusu
- Służy do bezpośredniego mocowania urządzeń zaciskowych poprzez korpus podstawy.
- Gwint : M12
- Odpowiednie do otworu T: 14 mm
- Ciężar: 0.23 kg
Szczegóły techniczne
Gwint | M12 |
---|---|
Odpowiednie do otworu T [mm] | 14 |
Zakres dostawy
Śruby mocujące