GSC-G-1 M12-T16
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 430424
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Śruby mocujące do korpusu
- Służy do bezpośredniego mocowania urządzeń zaciskowych poprzez korpus podstawy.
- Gwint : M12
- Odpowiednie do otworu T: 16 mm
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Gwint | M12 |
---|---|
Odpowiednie do otworu T [mm] | 16 |
Zakres dostawy
Śruby mocujące