GSC-S M10-T12
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 432043
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Śruby montażowe do pazurów zaciskowych
- Służy do montażu narzędzi do mocowania
- Gwint : M10
- Odpowiednie do otworu T: 12 mm
- Ciężar: 0.14 kg
Szczegóły techniczne
Gwint | M10 |
---|---|
Odpowiednie do otworu T [mm] | 12 |
Zakres dostawy
Śruby mocujące