GSC-S M14-T16
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 432045
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Śruby montażowe do pazurów zaciskowych
- Służy do montażu narzędzi do mocowania
- Gwint : M14
- Odpowiednie do otworu T: 16 mm
- Ciężar: 0.26 kg
Szczegóły techniczne
Gwint | M14 |
---|---|
Odpowiednie do otworu T [mm] | 16 |
Zakres dostawy
Śruby mocujące