GSC-S M16-T20
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 1550423
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Śruby montażowe do pazurów zaciskowych
- Służy do montażu narzędzi do mocowania
- Gwint : M16
- Odpowiednie do otworu T: 20 mm
- Ciężar: 0.4 kg
Szczegóły techniczne
Gwint | M16 |
---|---|
Odpowiednie do otworu T [mm] | 20 |
Zakres dostawy
Śruby mocujące