SSH-SL SW12-260
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8704921
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Klucz uruchamiający sześciokątny
- Umożliwia ręczne uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Z mechanizmem wyrzutowym
- Długa wersja.
- Nadaje się do: ROTA-S plus 2.0 160, 200; ROTA-M flex 2+2 260, 315
- Rozmiar klucza płaskiego: 12
- Długość: 260 mm
- Ciężar: 0.73 kg
Szczegóły techniczne
Sześciokąt | 12 |
---|---|
Długość [mm] | 260 |
Ciężar [kg] | 0.73 |