DKS.C3 CIR22 4-PIN
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1469397
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Stacja dokująca
- Do zaczepienia kabla i wtyczki modułu sterującego
- Z czujnikiem indukcyjnym, który wykrywa, czy złącze znajduje się w stacji dokującej
- Nadaje się do: 4-pinowe złącze CIR22
- Wymiary: 214 x 200 x 110 mm
- Długość przewodu: 5 m
- Ciężar: 3 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 214 |
---|---|
Długość przewodu [m] | 5 |
Ciężar [kg] | 3 |