IFT SST Set
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 1475766
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Do statycznego pomiaru siły mocującej
- Do stacjonarnych urządzeń mocujących z dwiema szczękami
- Rozmiar wyświetlacza: 10 "
- System operacyjny: Android
- Podłączenie ładowarki: USB Typ C
- Temperatura robocza: 0 - 40 °C
- Stopień ochrony: IP67
- Częstotliwość przesyłania/odbierania: 2.4 GHz
- Wymiana danych: Micro SD; USB Typ C
- Pojemność: ok. 1,5 godz. @ 100% d.c.
- Proces ładowania: < 3 min
- Podłączenie ładowarki: USB mini
- Zakres pomiarowy, całkowita siła docisku: 0 - 120 kN
- Zakres pomiarowy, siła docisku na szczękę: 0 - 60 kN
- Szybkość przesyłu wartości mierzonej: 500 ms
- Temperatura robocza: 0 - 40 °C
- Stopień ochrony: IP67
- Częstotliwość nadawania: 2.4 GHz
- Tablet odległości/głowica pomiarowa: 10 m
Szczegóły techniczne
Maks. temperatura robocza [°C] | 40 |
---|---|
Stopień ochrony | IP67 |
Ciężar [kg] | 4 |
Zakres dostawy
Przemysłowy komputer typu tablet, w tym aplikacja, głowica pomiarowa, elementy pośrednie do mocowania elementów w odległości 55 mm, zapasowe śruby, klucz narzędziowy Torx, ładowarka USB (globalnie), kabel ładujący USB, certyfikat kalibracji, instrukcja obsługi