PVF-2-L30-30 60x30
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1358599
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wszechstronna, wytrzymała dwubiegunowa przedłużka
- Z otworem przelotowym i śrubą M6.
- Technologia: Biegun równoległy
- Wymiary: 60 x 30 x 30 mm
- Gwint bieguna: M6
- Dla rozmiaru bieguna: 30 mm + 10 mm
- Ciężar: 0.4 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 60 |
---|---|
Szerokość [mm] | 30 |
Wysokość [mm] | 30 |
Ciężar [kg] | 0.4 |