PVF 32-15
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422999
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Nieruchome nakładki na bieguny PVF 32
- Z otworem przelotowym i śrubą M6.
- Technologia: Biegun kwadratowy
- Wymiary: 30 x 30 x 15 mm
- Gwint bieguna: M6
- Dla rozmiaru bieguna: 32 x 32 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 30 |
---|---|
Szerokość [mm] | 30 |
Wysokość [mm] | 15 |
Ø D1 [mm] | 10 |
Ø D2 [mm] | 6 |
Zakres dostawy
Nakładka na biegun, śruba mocująca