PVF 50-32
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422391
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Nieruchome nakładki na bieguny PVF 50
- Z otworem przelotowym i śrubą M8.
- Technologia: Biegun kwadratowy
- Wymiary: 50 x 50 x 32 mm
- Gwint bieguna: M8
- Dla rozmiaru bieguna: 50 x 50 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 50 |
---|---|
Szerokość [mm] | 50 |
Wysokość [mm] | 32 |
Ø D1 [mm] | 15 |
Ø D2 [mm] | 9 |
Zakres dostawy
Nakładka na biegun, śruba mocująca