PVF 70-47
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422995
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Nieruchome nakładki na bieguny PVF 70
- Z otworem przelotowym i śrubą M10.
- Technologia: Biegun kwadratowy
- Wymiary: 70 x 70 x 47 mm
- Gwint bieguna: M10
- Dla rozmiaru bieguna: 70 x 70 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 70 |
---|---|
Szerokość [mm] | 70 |
Wysokość [mm] | 47 |
Ø D1 [mm] | 17 |
Ø D2 [mm] | 11 |
Zakres dostawy
Nakładka na biegun, śruba mocująca