ZKE-A4
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 471452
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Stożek centrujący do stacji mocujących NSL3 turn i NSL turn
- Zwiększona dokładność ruchu obrotowego
- Wymiary: Ø 90 x 33 mm
- Stożek krótki: A4
- Ciężar: 0.9 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 90 |
---|---|
Wysokość [mm] | 33 |
Stożek krótki | A4 |
Ciężar [kg] | 0.9 |
Zakres dostawy
Stożek centrujący, zatyczki, śruby mocujące, instrukcja obsługi