STR-S 200/3
Szczęki surowe górne z rowkiem montażowym
Identyfikator 1516491
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk trójszczękowy TANDEM, rozmiar 200
- Wymiary: 78 x 72 x 50 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Ciężar: 1 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 78 |
---|---|
Szerokość [mm] | 72 |
Wysokość [mm] | 50 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 200 |
L [mm] | 78 |
B [mm] | 72 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 33 |
B2 [mm] | 58 |
B3 [mm] | 11 |
L1 [mm] | 51 |
L2 [mm] | 42 |
L3 [mm] | 1.75 |
T1 [mm] | 33 |
T2 [mm] | 22 |
Ciężar [kg] | 1 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe