STR-S 315
Szczęki surowe górne z rowkiem montażowym
Identyfikator 1446935
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka surowa górna
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 315
- Wymiary: 106 x 160 x 52 mm
- Materiał: 16MnCr5
- Liczba otworów siatki: 2
- Ciężar: 4.6 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 106 |
---|---|
Szerokość [mm] | 160 |
Wysokość [mm] | 52 |
Materiał | 16MnCr5 |
Nadaje się do | 315 |
L [mm] | 106 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 52 |
B1 [mm] | 95 |
B2 [mm] | 80 |
B3 [mm] | 13.5 |
L1 [mm] | 120 |
L2 [mm] | 82 |
T1 [mm] | 34 |
T2 [mm] | 20 |
Ciężar [kg] | 4.6 |
Zakres dostawy
Szczęki surowe