SW 250-2
Wkładki mocujące
Identyfikator 194117
SW 250-2, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 15 mm
- Długość L: 29.5 mm
- Szerokość B: 30 mm
- Gwint G: M6
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 15 |
---|---|
Długość L [mm] | 29.5 |
Szerokość B [mm] | 30 |
Gwint G | M6 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.