SW 630-1
Wkładki mocujące
Identyfikator 194123
SW 630-1, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 22 mm
- Długość L: 34.5 mm
- Szerokość B: 70 mm
- Gwint G: M8
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 22 |
---|---|
Długość L [mm] | 34.5 |
Szerokość B [mm] | 70 |
Gwint G | M8 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.