AB H 2010 M10
Sworzeń detalu
Identyfikator 1345612
AB H 2010 M10, Sworzeń detalu silne
- Wysokość H: 20 mm
- Klucz płaski, rozmiar A/F: 17
- Gwint G: M10
- Materiał: Stahl C45
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 20 |
---|---|
Klucz płaski, rozmiar A/F | 17 |
Gwint G | M10 |
Twarde | tak |
Materiał | Stahl C45 |
Jednostka dostawy | 1 element |