SPA 80-30
Sworznie mocujące
Identyfikator 471181
Sworznie mocujące standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Standardowe sworznie mocujące
- Sworzeń wyśrodkowujący
- Siła trzymająca M24: 150 kN
- Siła trzymająca M30: 200 kN
- Materiał: Stal nierdzewna
- Ciężar: 1.7 kg
Szczegóły techniczne
Siła trzymająca M24 [kN] | 150 |
---|---|
Siła trzymająca M30 [kN] | 200 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wariant | Sworzeń wyśrodkowujący |
Ciężar [kg] | 1.7 |
Zakres dostawy
Sworznie mocujące, śruba mocująca