GBN-P 100-35-25
Szczęka dociskowa
Identyfikator 430146
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka precyzyjna z efektem ściągania w dół
- Złącze 1: W-100-1
- Wymiary: 100 x 35 x 25 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.7 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 25 |
Wysokość [mm] | 35 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.7 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące