GBN-P 160-50-27.5
Szczęka dociskowa
Identyfikator 430148
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka precyzyjna z efektem ściągania w dół
- Złącze 1: W-160
- Wymiary: 160 x 50 x 27,5 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 1.6 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Głębokość [mm] | 27.5 |
Wysokość [mm] | 50 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.6 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące