GBE-VS 100-19-40
Szczęka gładka
Identyfikator 430720
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka gładka VS
- Złącze 1: W-100-3
- Wymiary: 100 x 19 x 40 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.29 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 40 |
Wysokość [mm] | 19 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.29 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące