GBE-VS 125-19-45
Szczęka gładka
Identyfikator 430416
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka gładka VS
- Złącze 1: W-125-3
- Wymiary: 125 x 19 x 45 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.63 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 45 |
Wysokość [mm] | 19 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.63 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące