GBE-VS 40-14-30
Szczęka gładka
Identyfikator 432196
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka gładka VS
- Złącze 1: W-40-3
- Wymiary: 40 x 14 x 30 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.07 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 40 |
---|---|
Głębokość [mm] | 30 |
Wysokość [mm] | 14 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.07 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące