GBE-VS 65-14-32
Szczęka gładka
Identyfikator 430730
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka gładka VS
- Złącze 1: W-65-3
- Wymiary: 65 x 14 x 32 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.14 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 65 |
---|---|
Głębokość [mm] | 32 |
Wysokość [mm] | 14 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.14 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące