GBW 125-40-20
Szczęka miękka
Identyfikator 1373288
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka miękka
- Złącze 1: W-125-1
- Wymiary: 125 x 40 x 20 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.7 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 20 |
Wysokość [mm] | 40 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.7 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące