GBW 160-50-20
Szczęka miękka
Identyfikator 1373289
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka miękka
- Złącze 1: W-160
- Wymiary: 160 x 50 x 20 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 1.12 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Głębokość [mm] | 20 |
Wysokość [mm] | 50 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.12 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące