GBW 40-22-20
Szczęka miękka
Identyfikator 490560
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka miękka
- Złącze 1: W-40-2
- Wymiary: 40 x 22 x 20 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.13 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 40 |
---|---|
Głębokość [mm] | 20 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.13 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące