GBW 90-22-20
Szczęka miękka
Identyfikator 490574
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka miękka
- Złącze 1: W-90-2
- Wymiary: 90 x 22 x 20 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.28 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 90 |
---|---|
Głębokość [mm] | 20 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.28 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące