GBW-H 65-8.6-40
Szczęka miękka
Identyfikator 430706
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka miękka, pozioma
- Wymiary: 65 x 8,6 x 40 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 65 |
---|---|
Głębokość [mm] | 40 |
Wysokość [mm] | 8.6 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.2 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące