GBVS-P-E 40-41-22
Szczęka równoległa
Identyfikator 490778
Wkładki mocujące, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka równoległa, gładka
- Złącze 1: W-SEI
- Wymiary: 40 x 41 x 22 mm
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 40 |
---|---|
Głębokość [mm] | 41 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.2 |