GBVS-P-G3 90-41-22
Szczęka równoległa
Identyfikator 490753
Wkładki mocujące, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka chwytakowa równoległa
- Złącze 1: W-SEI
- Wymiary: 90 x 41 x 22 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Ciężar: 0.35 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 90 |
---|---|
Głębokość [mm] | 41 |
Wysokość [mm] | 22 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.35 |