GBVS-P-R 90-42.5-25
Szczęka równoległa
Identyfikator 490786
Wkładki mocujące, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka mocująca - chwyt 90
- Złącze 1: W-SEI
- Wymiary: 90 x 42,5 x 25 mm
- Ciężar: 0.35 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 90 |
---|---|
Głębokość [mm] | 42.5 |
Wysokość [mm] | 25 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.35 |