GBS-CG3 100-35-10
Szczęka stopniowa
Identyfikator 1428440
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Stopniowana szczęka, chwyt węglikowy 3 mm
- Złącze 1: W-100-1
- Wymiary: 125 x 35 x 10 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.25 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 10 |
Wysokość [mm] | 35 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.25 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące