GBS-G3 125-18-8
Szczęka stopniowa
Identyfikator 432275
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Stufenbacke, grip 3mm
- Wysokość = 18 mm.
- Złącze 1: W-125-2
- Wymiary: 125 x 18 x 8 mm
- skok uchwytu: 3 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.12 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 8 |
Wysokość [mm] | 18 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.12 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące