GBS-G5 125-18-8
Szczęka stopniowa
Identyfikator 432260
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka ze stopniem 5 mm
- Wysokość = 18 mm.
- Złącze 1: W-125-2
- Wymiary: 125 x 18 x 8 mm
- skok uchwytu: 5 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.11 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 8 |
Wysokość [mm] | 18 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.11 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące