GBS-G5-T 100-35-17.5
Szczęka stopniowa
Identyfikator 430241
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stopniowa, chwyt 5 mm z wkładką teową
- Złącze 1: W-100-1
- Wymiary: 100 x 35 x 17,5 mm
- skok uchwytu: 5 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.35 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 17.5 |
Wysokość [mm] | 35 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.35 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące