GBS-G5-T 160-50-20
Szczęka stopniowa
Identyfikator 430250
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stopniowa, chwyt 5 mm z wkładką teową
- Złącze 1: W-160
- Wymiary: 160 x 50 x 20 mm
- skok uchwytu: 5 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 1.03 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Głębokość [mm] | 20 |
Wysokość [mm] | 50 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.03 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące