GBS-G8-T 125-40-17.5
Szczęka stopniowa
Identyfikator 430237
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stopniowa, chwyt 8 mm z wkładką teową
- Złącze 1: W-125-1
- Wymiary: 125 x 40 x 17,5 mm
- skok uchwytu: 8 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.51 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 17.5 |
Wysokość [mm] | 40 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.51 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące