GBS-W 125-18-7.6-5
Szczęka stopniowa
Identyfikator 432276
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stopniowa, powlekana 5 mm
- Złącze 1: W-125-2
- Wymiary: 125 x 18 x 7,6 mm
- Krok zaciskania: 5 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.11 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 7.6 |
Wysokość [mm] | 18 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.11 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące