GBC 100-35-11
Szczęka ząbkowana
Identyfikator 1373267
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka, ścinana
- Złącze 1: W-100-1
- Wymiary: 100 x 35 x 11 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.4 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 11 |
Wysokość [mm] | 35 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.4 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące