GBC 125-40-12.5
Szczęka ząbkowana
Identyfikator 1373268
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka, ścinana
- Złącze 1: W-125-1
- Wymiary: 125 x 40 x 12,5 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.42 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 12.5 |
Wysokość [mm] | 40 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.42 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące